17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャッチマスク【20個入り】

通常単価(税別)
5,543
税込単価
6,097
通常出荷日:4日目

【特長】・液体セラミック加工不織布、特殊高性能静電フィルタ、特殊活性炭繊維を使用した4層構造のマスクで...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0115
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    3-348-0115の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0115
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,543
    ( 6,097 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体セラミック加工不織布、特殊高性能静電フィルタ、特殊活性炭繊維を使用した4層構造のマスクです。
    ・呼吸によりマイナスイオンが発生し、バクテリアなどを阻止します。
    【商品仕様】
    ・用途 薬剤散布 塗装 製薬 各種研究所 病院 肥料工場 清掃作業
    ・捕集効率 99.3%(試験粒子2μm 試験流量3.0L/分)
    ・構造 4層 不織布(抗菌レーヨン) ノーズブリッジ/金属製 耳掛ひも/丸ゴム
    ・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ
    ・入数 20枚/箱(1枚ずつ個別包装)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャッチマスクの型番3-348-0115のページです。 型番3-348-0115に関する仕様情報を記載しております。
    キャッチマスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャッチマスク
    トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)
    ストレッチマスク
    フィットマスク
    ソフトマスク
    活性炭マスク (50枚入)
    メーカーケニスラクール薬品販売クラレクラフレックス東京メディカル東京メディカルアイテックス
    通常価格5,5435,3753,096387416 -4,586
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト