17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトークマスク【100個入り】

通常単価(税別)
1,929
税込単価
2,122
通常出荷日:4日目

【特長】・ぴったり顔にフィットする超立体構造で隙間を作りません。【商品仕様】・捕集効率 98.1%(試...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0132
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-348-0132の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0132
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,929
    ( 2,122 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ぴったり顔にフィットする超立体構造で隙間を作りません。
    【商品仕様】
    ・捕集効率 98.1%(試験粒子30μm 試験流量8.0L/分)
    ・構造 1層 不織布(ポリエステル ポリオレフィン系) ノーズブリッジ/なし 耳掛部/ポリオレフィン系不織布
    ・大きさ 135×300㎜
    ・入数 100枚/箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソフトークマスクの型番3-348-0132のページです。 型番3-348-0132に関する仕様情報を記載しております。
    ソフトークマスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフトークマスク
    個別包装不織布マスク
    ソフトマスク
    メガネくもらないマスク5P
    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)
    フィットマスク
    メーカーケニスフジ東京メディカルアズマ工業ケニス東京メディカル
    通常価格1,929767416 -31230,095387
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト