17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクトレットマスク【50個入り】

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:4日目

【特長】・細菌ろ過効率の高い電石フィルタを使用しています。 ・平ゴムを使用しており、耳への負担も軽減し...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0185
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-348-0185の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0185
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    850
    ( 935 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細菌ろ過効率の高い電石フィルタを使用しています。
    ・平ゴムを使用しており、耳への負担も軽減します。
    【商品仕様】
    ・BFE 細菌ろ過効率 86%以上
    ・構造 2層 不織布(ポリプロピレン) ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム
    ・大きさ 88×175㎜ 3段プリーツ
    ・入数 50枚/箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エレクトレットマスクの型番3-348-0185のページです。 型番3-348-0185に関する仕様情報を記載しております。
    エレクトレットマスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エレクトレットマスク
    αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
    ソフトークマスク
    αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)
    ソフトマスク
    メガネくもらないマスク5P
    メーカーケニストラスコ中山ケニストラスコ中山東京メディカルアズマ工業
    通常価格8509101,929911416 -312
    通常出荷日4日目2日目4日目1日目1日目1日目

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト