17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘパリーゼマスク Hシリーズ【50個入り】

通常単価(税別)
3,8004,650
税込単価
4,1805,115
通常出荷日:4日目

【特長】・捕集効率に優れた低発塵マスクです(接着剤不使用)・クリーンルーム用に1枚ずつ個別包装されてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク
  • ホワイト
  • 構造
    3層
  • 材質
    不織布(コットン ベンリーゼ)/樹脂製(ノーズブリッジ)平ゴム(耳掛ひも)
  • 捕集効率
    捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm)
  • サイズ (mm)
    90×170
  • 内容量
    50枚(1枚ずつ個別包装)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

内容量

最小発注数量
耳掛/3段プリーツ
4970512540652
50枚(1枚ずつ個別包装)
1パック

50個入り

かぶり/3段プリーツ
4970512540669
50枚(1枚ずつ個別包装)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
4日目
4,650
( 5,115 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集効率に優れた低発塵マスクです(接着剤不使用)
・クリーンルーム用に1枚ずつ個別包装されています
・リントの発生が少ない長繊維を使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘパリーゼマスク Hシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘパリーゼマスク Hシリーズ
ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ
アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)
立体マスク ホワイト
立体メッシュマスク ホワイト
ヘパマスク白
メーカーケニスケニスアズワンブラストントラスコ中山ゴールドウイン
通常価格3,800-37,372 -79,8001,3827161,026 -
通常出荷日4日目6日目1日目4日目1日目7日目
商品タイプマスクマスクマスクマスクマスクマスク
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
構造3層3層----
材質不織布(コットン ベンリーゼ)/樹脂製(ノーズブリッジ)平ゴム(耳掛ひも)不織布(コットン ベンリーゼ)/樹脂製(ノーズブリッジ)平ゴム(耳掛ひも)----
捕集効率捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm)捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト