17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドクリーンシューズ G7720 サイズ 26㎝ 3-332-0854

アドクリーンシューズ G7720 サイズ 26㎝

通常単価(税別)
11,814
税込単価
12,995
通常出荷日:11日目

軽量化・抗菌・防臭加工を施した高機能クリーンルームシューズ【商品仕様】・サイズ 26㎝ ・タイプ ショ...

詳細を確認

    型番:

    3-332-0854
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-332-0854の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0854
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,814
    ( 12,995 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    軽量化・抗菌・防臭加工を施した高機能クリーンルームシューズ
    【商品仕様】
    ・サイズ 26㎝
    ・タイプ ショートタイプ ファスナー付 ポリウレタン底 静電対策

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アドクリーンシューズ G7720 サイズ 26㎝の型番3-332-0854のページです。 型番3-332-0854に関する仕様情報を記載しております。
    アドクリーンシューズ G7720 サイズ 26㎝のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アドクリーンシューズ G7720 サイズ 26㎝
    アドクリーンシューズ G7720 サイズ 27㎝
    アドクリーンシューズ G7750
    アドクリーンシューズ(ロングタイプ)
    アドクリーンシューズ(ショートタイプ)
    アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
    メーカーケニスケニスケニスガードナーガードナーガードナー
    通常価格11,81411,81414,197 -10,877 -10,780 -13,120 -
    通常出荷日11日目8日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト