17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンスーツ CB1025 サイズ L

通常単価(税別)
8,315
税込単価
9,147
通常出荷日:11日目

【特長】・ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。 ・(単位:㎝)【商品仕様】・サイズ L ...

詳細を確認

    型番:

    3-332-0402
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-332-0402の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0402
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,315
    ( 9,147 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。
    ・(単位:㎝)
    【商品仕様】
    ・サイズ L
    ・身長 167~174㎝
    ・胸囲 90~98㎝
    ・ウエスト 72~80㎝
    ・ヒップ 92~100㎝
    ・規格 ISOクラス5(クラス100)
    ・カラー ホワイト
    ・タイプ 男性用 フードなし 前ファスナー ウエストひも仕様 袖口・裾口ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンスーツ CB1025 サイズ Lの型番3-332-0402のページです。 型番3-332-0402に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンスーツ CB1025 サイズ Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンスーツ CB1025 サイズ L
    クリーンスーツ CB1025 サイズ LL
    カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ
    [フリーサイズ] 塗装服
    ゴールドウイン クリーンスーツ
    塗装用クリーンスーツ
    メーカーケニスケニスアズワンエスコゴールドウインガードナー
    通常価格8,3158,3156,3683,8209,593 -7,370 -
    通常出荷日11日目11日目4日目〜1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト