17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-M

通常単価(税別)
1,850
税込単価
2,035
通常出荷日:9日目

【特長】・全ての縫目とジッパー部にテープを接着し、さらにバリア性を高めています。 ・あごカバー付で防護...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0311
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0311の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0311
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,850
    ( 2,035 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全ての縫目とジッパー部にテープを接着し、さらにバリア性を高めています。
    ・あごカバー付で防護マスクとの間に隙間を作らない気密構造になっています。
    【商品仕様】
    ・サイズ M
    ・入数 1枚
    ・規格 ダイオキシン保護衣レベル2,3適合品 JIS T8115規格品
    ・JANコード:4560122140122

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-Mの型番3-348-0311のページです。 型番3-348-0311に関する仕様情報を記載しております。
    タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-M
    デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)
    デュポン タイベックソフトウェア S~XXL
    タイケム C型 デュポン防護服
    タイケム F型 デュポン防護服
    全身化学防護服(限定仕様)MC4000D M (1着入)
    メーカーケニスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス重松製作所
    通常価格1,8502,0091,494 -3,970 -8,521 -25,141
    通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目

    化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト