17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー電石帽 SR-2L【20個入り】

通常単価(税別)
14,849
税込単価
16,334
通常出荷日:11日目

【特長】・電石効果により、毛髪・ホコリから煙の粒子までもキャッチします。 ・頭頂部は細かな編み目の使用...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0151
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    3-348-0151の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0151
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,849
    ( 16,334 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電石効果により、毛髪・ホコリから煙の粒子までもキャッチします。
    ・頭頂部は細かな編み目の使用により、安全性を高めています。
    ・耳部分に特殊ネットを採用し、音を遮らず現場での安全性を確保します。
    ・不織布ながら数度の洗濯に耐えます。
    【商品仕様】
    ・サイズ L
    ・入数 20枚
    ・材質 電石不織布

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シンガー電石帽 SR-2Lの型番3-348-0151のページです。 型番3-348-0151に関する仕様情報を記載しております。
    シンガー電石帽 SR-2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンガー電石帽 SR-2L
    シンガー電石帽 SR-5L
    シンガー電石帽 SR-1 (通気型)
    シンガー電石帽 SR3LONG
    電石帽
    シンガー電石帽 SR-1 (通気型) 長髪用 SR1LONG
    メーカーケニスケニスシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)アズワンシンガー(宇都宮製作)
    通常価格14,84922,27412,150 -17,50916,301 -15,204
    通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト