17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーシールドカーテン YLC-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザーシールドカーテン YLC-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-348-0544

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

ケニス 遮光メガネ レーザーシールドカーテン YLC-1。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・防炎性 防炎2級(JIS A1322) ・仕様 CEマーク取得品・JANコード:4984013989315
仕様2
・水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 ・視認性・帯電防止性に優れています。・幅×長さ 1m×50㎝ ・色・可視線透過率 クリア グレー 40%
仕様3
・波長(nm) 266・355・ 1064・ 2100・ 10600 ・光学濃度 3以上 ・材質 PVC ・厚み 0.5㎜ ・表面固有抵抗値 1.1×1013Ω(JIS K-6911)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト