17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネストラップ

通常単価(税別)
718
税込単価
790
通常出荷日:25日目

【特長】・中央のジョイント部(磁石式)が外れる安全設計です。【商品仕様】・ストラップ長 約60㎝ ブラ...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0492
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0492の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0492
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    718
    ( 790 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中央のジョイント部(磁石式)が外れる安全設計です。
    【商品仕様】
    ・ストラップ長 約60㎝ ブラック
    ・JANコード:4984013906411

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガネストラップの型番3-348-0492のページです。 型番3-348-0492に関する仕様情報を記載しております。
    メガネストラップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガネストラップ
    メガネストラップ 長さ770mm
    一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
    RELIEF セーフティグラス クリアーミラー
    600×600mm 廃棄物保管場所標識
    保護メガネ ストーム 1653701JP
    メーカーケニスアズワンUVEXリリーフエスコ三商
    通常価格718730 -2,7511,160 -2,9002,760
    通常出荷日25日目1日目1日目7日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト