17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポグラスシールド YF-800S

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・大きさ 152×172×83㎜ 18g ・フレーム PC×1個 ・レンズ PET×3枚・...

詳細を確認

型番:

3-348-0512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-348-0512の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
商品タイプ
本体

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ 152×172×83㎜ 18g
・フレーム PC×1個
・レンズ PET×3枚
・JANコード:4984013860478

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポグラスシールド YF-800Sの型番3-348-0512のページです。 型番3-348-0512に関する仕様情報を記載しております。
ディスポグラスシールド YF-800Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポグラスシールド YF-800S
シールド YF-800L
ディスポフェイスシールド YF-800L
反射防止シールド YF-850 S
超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ
フェイスシールド YF-370
メーカーケニス三商ケニス東京硝子器械山本光学アズワン
通常価格1,4701,8442,2311,985 -1,373 -5,300
通常出荷日1日目1日目1日目6日目9日目〜1日目
形状一眼型メガネ防災面防災面一眼型メガネ-防災面
商品タイプ本体本体本体--本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト