ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ケニス 保護面 |
|
スリーエムジャパン スコッチ 超強力両面テープ 多用途 |
|
ミスミ ヘルメットラック |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
【特長】・顔面全体を保護するバブル型です。【商品仕様】・タイプ 作業帽装着用 上下自在式 ・大きさ 2...
詳細を確認【特長】
・顔面全体を保護するバブル型です。
【商品仕様】
・タイプ 作業帽装着用 上下自在式
・大きさ 230×230×2㎜(レンズ部)
・レンズ 透明アクリル
・重さ 144g
・JANコード:4984013859625

ケニス
ケニス 保護面

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山本光学
超軽量グラスシールド
4.6通常価格(税別):1,084円~

トラスコ中山
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
0通常価格(税別):8,383円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~