17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル型保護めがね YG-5080M

通常単価(税別)
1,293
税込単価
1,422
通常出荷日:11日目

【特長】・ベンチレータ付で曇り止め効果のある保護めがねです。 ・透明フレームを採用しており、視界を確保...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0460
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0460の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0460
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,293
    ( 1,422 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベンチレータ付で曇り止め効果のある保護めがねです。
    ・透明フレームを採用しており、視界を確保します。
    【商品仕様】
    ・レンズ ミストレス
    ・紫外線カット率 99.9%
    ・フレーム 軟質PVC
    ・JANコード:4984013856907

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル型保護めがね YG-5080Mの型番3-348-0460のページです。 型番3-348-0460に関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル型保護めがね YG-5080Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル型保護めがね YG-5080M
    保護ゴーグル YG-5080
    山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズ
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5080 ミストレス用スペアレンズ
    保護ゴーグル YG-5100
    保護ゴーグル YG-5200
    メーカーケニスアズワン山本光学山本光学アズワンアズワン
    通常価格1,2931,159677 -8812,060 -947 -
    通常出荷日11日目1日目2日目〜5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト