17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね(エル・フィット2) LF-401

通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:11日目

【特長】・LF-301型のノンスリップラバータイプで、長時間の作業も快適です。通気性を重視したサイドデ...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0383
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0383の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0383
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,560
    ( 1,716 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LF-301型のノンスリップラバータイプで、長時間の作業も快適です。通気性を重視したサイドデザインになっています。
    【商品仕様】
    ・レンズ ペトロイド-AF
    ・紫外線カット率 99.9%
    ・適合規格 JIS T8147
    ・JANコード:4984013902239

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護めがね(エル・フィット2) LF-401の型番3-348-0383のページです。 型番3-348-0383に関する仕様情報を記載しております。
    保護めがね(エル・フィット2) LF-401のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護めがね(エル・フィット2) LF-401
    保護めがね(エル・フィット2) LF-301
    ライトフィット軽量グラス LF-101・LF-201
    保護メガネ LFシリーズ
    一眼型保護めがね(フィットタイプ)
    2眼形保護めがね(中型) YM-2
    メーカーケニスケニスアズワン山本光学山本光学山本光学
    通常価格1,5601,6271,300 -1,434 -1,6934,607
    通常出荷日11日目11日目1日目6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト