17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

通常単価(税別)
3,266
税込単価
3,593
通常出荷日:1日目

【特長】・めがねの上から装着できる大型オーバーグラス(クリア)です。 ・フレーム角度を顔に合わせて3段...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0426
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0426の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0426
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,266
    ( 3,593 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・めがねの上から装着できる大型オーバーグラス(クリア)です。
    ・フレーム角度を顔に合わせて3段階調節できます。
    【商品仕様】
    ・レンズ ペトロイド-AF
    ・紫外線カット率 99.9%
    ・適合規格 JIS T8147
    ・JANコード:4984013963209

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AFの型番3-348-0426のページです。 型番3-348-0426に関する仕様情報を記載しております。
    保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF
    保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF
    保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF
    1眼保護めがね SN-730 PET-AF CRSBLU
    1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF
    山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワン山本光学
    通常価格3,2663,2663,1741,9492,5402,859 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト