17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

装着型ガス検知器 XO-2200

通常単価(税別)
43,650
税込単価
48,015
通常出荷日:7日目

【特長】・超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。・ヘルメット・ポケットに装着【商品仕様】・検知...

詳細を確認

    型番:

    3-349-0350
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0350の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0350
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,650
    ( 48,015 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
    ・ヘルメット・ポケットに装着
    【商品仕様】
    ・検知対象 O2
    ・検知範囲 0~25vol%
    ・検知原理 O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
    ・警報設定/O2 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
    ・警報設定/CO 1段目:50ppm 2段目:150ppm
    ・警報設定/H2S 1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
    ・警報 ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
    ・機能 電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
    ・防爆構造 ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)
    ・電源 単4アルカリ電池×1(付属)
    ・大きさ 65×22×64㎜ 約75g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    装着型ガス検知器 XO-2200の型番3-349-0350のページです。 型番3-349-0350に関する仕様情報を記載しております。
    装着型ガス検知器 XO-2200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    装着型ガス検知器 XO-2200
    装着型ガス検知器 XS-2200
    ガス検知器(装着タイプ)
    ガス濃度指示警報計(装着型)
    ガス検知器(装着タイプ)複合タイプ
    可燃性ガス検知器
    メーカーケニスケニス新コスモス電機ガステック新コスモス電機リジッド
    通常価格43,65066,93043,848 -40,000 -93,25840,594
    通常出荷日7日目11日目在庫品1日目〜1日目〜2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました