17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニポンプ MP-Σ500NⅡ

通常単価(税別)
95,060
税込単価
104,566
通常出荷日:6日目

【特長】・積算流量測定機能を内蔵した小型・軽量・携帯型の高性能な空気吸引用ポンプです。・積算流量機能付...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0812
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-347-0812の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0812
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    95,060
    ( 104,566 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積算流量測定機能を内蔵した小型・軽量・携帯型の高性能な空気吸引用ポンプです。
    ・積算流量機能付の携帯型ミニポンプ
    【商品仕様】
    ・流量可変範囲 2.00~5.00L/min
    ・瞬時流量表示範囲 0.50~6.00L/min
    ・定流量使用圧力範囲 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa
    ・流量精度 設定流量値に対し±5%以内
    ・積算流量範囲 設定:0.0~9999.9L 表示:0.0~99999L
    ・時間設定・表示範囲 0時間00分~999時間59分
    ・ポンプ方式 ダブルダイヤフラム方式
    ・通信(USB) 専用通信ソフトによるデータの読込および設定
    ・吸引・排気口径 外径6/8㎜φ(使用チューブ:内径5/7㎜φ)
    ・電源 リチウムイオン二次電池(※充電器は付属しておりません)
    ・大きさ 145×67×95㎜ 0.65㎏
    ・付属 リチウムイオン二次電池
    ・JANコード:4589988654284

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニポンプ MP-Σ500NⅡの型番3-347-0812のページです。 型番3-347-0812に関する仕様情報を記載しております。
    ミニポンプ MP-Σ500NⅡのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニポンプ MP-Σ500NⅡ
    ミニポンプ MP-Σ30NⅡ
    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ
    デジタル酸素濃度計(ミニ)
    ポンプユニットセット
    バブラー(Ⅱ型) 4250-30
    メーカーケニスケニスケニスエスコ新コスモス電機旭製作所
    通常価格95,06095,06095,06085,50642,00031,900
    通常出荷日6日目1日目6日目1日目1日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト