17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)

通常単価(税別)
114,460
税込単価
125,906
通常出荷日:11日目

【特長】・小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 ・防塵・防滴設計で、雨天でもご使用い...

詳細を確認

    型番:

    3-349-0339
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0339の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0339
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    114,460
    ( 125,906 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。
    ・防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。
    【商品仕様】
    ・流量範囲 50~1000 mL/min
    ・定流量使用範囲 50mL/min 100mL/min 300mL/min 500mL/min 700mL/min 1000mL/min
    ・定流量使用範囲 0.0~37.0kPa 0.0~36.0kPa 0.0~33.0kPa 0.0~29.0kPa 0.0~24.0kPa 0.0~16.0kPa
    ・瞬時積算流量精度 ±5%RD (100~1000mL/min) ±5mL/min (50~99mL/min)
    ・電源 単3電池×4 ACアダプタ (付属)
    ・大きさ(㎜) 150×75×100 500g
    ・付属 防塵フィルタ×5 接続チューブ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)の型番3-349-0339のページです。 型番3-349-0339に関する仕様情報を記載しております。
    自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)
    自動ガス採取装置 GSP-400FT
    “北川式ガス採取器”検知管
    気体採取器セット
    可燃性ガス検知器
    ガス検知器(装着タイプ)
    メーカーケニスガステック光明理化学工業ガステックリジッド新コスモス電機
    通常価格114,460118,0002,63823,00040,59443,848 -
    通常出荷日11日目4日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました