17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガスバック 片口(アメ色) 容量 10L

通常単価(税別)
12,950
税込単価
14,245
通常出荷日:お見積り

【特長】・良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。【商品仕様】・容量 10L ・材質 天然ゴム

詳細を確認

    型番:

    3-349-0076
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      注文停止中
      3-349-0076
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      12,950
      ( 14,245 )
      お見積り

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
      【商品仕様】
      ・容量 10L
      ・材質 天然ゴム

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ガスバック 片口(アメ色) 容量 10Lの型番3-349-0076のページです。 型番3-349-0076に関する仕様情報を記載しております。
      ガスバック 片口(アメ色) 容量 10Lのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ガスバック 片口(アメ色) 容量 10L
      ガス採集バック (飴)片口 10L
      ガス採集用バック 片口 1L(赤)
      テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L
      ガス採取袋 茶色
      滅菌ディスポバッグ 容量 120mL
      メーカーケニスコクゴコクゴケニス東京硝子器械ケニス
      通常価格12,9508,0502,8503,4933,780 -23,474
      通常出荷日お見積り7日目3日目14日目6日目〜8日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト