ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東日製作所 ATG/BTG トルクゲージ(置針付) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 小型真空デシケーター |
【特長】
・臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。
・無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。
・カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。
【商品仕様】
・流量 約26L/min
・全長 280㎜
・胴径 38㎜φ (カセット径:94㎜φ)
・吸入口 12㎜φ
・吐出口 10㎜φ
・電源 DC1-NA/単1電池×2(付属) DC1-N50/単3アルカリ電池×6(付属)
・材質 アルミ(本体) ABS樹脂(カセット)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):1,490円~

ケニス
SEM用カーボン両面テープ 7313
0通常価格(税別):14,158円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~