ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テストー テストー スモークテスター |
|
アズワン マスフローコントローラー (流量計・液面計) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【特長】
・空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。
・室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。
・2連球付で連続して煙を送り出せます。
・熱源を使わない発煙検査で安全・安心!
【商品仕様】
・セット内容 ゴム球 (AS-2は2連球) ソフトケース
・発煙管 ー
・JANコード:4571266438242
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~