17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

北川式ガス採取器 AP-20R

通常単価(税別)
22,310
税込単価
24,541
通常出荷日:8日目

【特長】・検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電...

詳細を確認

    型番:

    3-381-0064
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-381-0064の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0064
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,310
    ( 24,541 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。
    ・見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。
    ・作業環境・ビル管理の必需品
    【商品仕様】
    ・グリップ 赤色
    ・付属 ハンドストラップ 取付口ゴム管 収納ケース グリス
    ・JANコード:4571266438068

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    北川式ガス採取器 AP-20Rの型番3-381-0064のページです。 型番3-381-0064に関する仕様情報を記載しております。
    北川式ガス採取器 AP-20Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    北川式ガス採取器 AP-20R
    北川式ガス採取器 AP-20B
    北川式ガス採取器 AP-20CT
    ガス採取器AP-20R(赤色)
    北川式 真空法ガス採取器 AP-20
    ガス採取器 APシリーズ
    メーカーケニスケニスケニスアズワン三商アズワン
    通常価格22,31022,31038,80021,56622,52220,714 -
    通常出荷日8日目4日目4日目1日目4日目1日目〜

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト