17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 81 3-380-0794

ガス検知管 81【10個入り】

通常単価(税別)
2,328
税込単価
2,561
通常出荷日:1日目

【特長】・ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採...

詳細を確認

    型番:

    3-380-0794
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-380-0794の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-380-0794
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,328
    ( 2,561 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    【商品仕様】
    ・検知管名 酢酸
    ・測定回数 10
    ・JANコード:4571112671434

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス検知管 81の型番3-380-0794のページです。 型番3-380-0794に関する仕様情報を記載しております。
    ガス検知管 81のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス検知管 81
    ガス検知管 81L
    ガス検知管
    ガス検知管 2H
    ガス検知管 112
    ガス検知管 8H
    メーカーケニスケニスアズワンケニスケニスケニス
    通常価格2,3284,0002,673 -2,3282,4002,328
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト