17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知器 GV-100LS(ショルダーバッグ付) 3-349-0086

ガス検知器 GV-100LS(ショルダーバッグ付)

通常単価(税別)
24,375
税込単価
26,813
通常出荷日:9日目

【特長】・ボディには握りやすいゴム系プラスチック材を採用しており、金属表面の露出がない防爆構造となって...

詳細を確認

    型番:

    3-349-0086
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0086の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0086
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,375
    ( 26,813 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボディには握りやすいゴム系プラスチック材を採用しており、金属表面の露出がない防爆構造となっています。
    ・安全設計のチップブレーカー付で、検知管の切断面は滑らかで破片の飛散もありません。
    ・測定終了がひと目で分かる白いフィニッシュインジケータ付で、簡単・スピーディーに50・100mLを採取できます。
    ・検知器GV-100Sと専用ショルダーバッグのセットです。ショルダーバッグには検知器や検知管を収納できます。
    【商品仕様】
    ・付属 ケース インレットゴム グリス
    ・JANコード:4571112673766

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス検知器 GV-100LS(ショルダーバッグ付)の型番3-349-0086のページです。 型番3-349-0086に関する仕様情報を記載しております。
    ガス検知器 GV-100LS(ショルダーバッグ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス検知器 GV-100LS(ショルダーバッグ付)
    ガステック GV-100S 気体採取器セット
    ガス採取器(ガステック) GVシリーズ
    ガステック GV-110S 気体採取器セット
    ガス検知管
    フロートスイッチ(温度センサー付)
    メーカーケニス三商アズワン三商アズワンアズワン
    通常価格24,37522,52221,85026,4382,673 -12,900 -
    通常出荷日9日目1日目1日目4日目1日目〜26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト