17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36545-96 3-164-0663

残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36545-96

通常単価(税別)
5,124
税込単価
5,636
通常出荷日:4日目

【特長】・残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。 ・検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※ラピッドDPD試薬は残留塩素測定の簡易分析用試薬ですが、公定法と同様の結果を得ており、公定法準拠の試薬として水道水等の遊離残留塩素の測定にご使用いただけます。

    型番:

    3-164-0663
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-164-0663の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-0663
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,124
    ( 5,636 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。
    ・検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。
    ・DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。
    【商品仕様】
    ・包装 タブレット-ES
    ・使用法 検水10mLに1錠を加える
    ・タイプ 溶解性が向上し、迅速な残留塩素の確認に最適
    ・入数 100錠
    ・測定適合機種 比色板タイプの測定器(デジタル比色計は使用不可)

    ご注意

    • ●※ラピッドDPD試薬は残留塩素測定の簡易分析用試薬ですが、公定法と同様の結果を得ており、公定法準拠の試薬として水道水等の遊離残留塩素の測定にご使用いただけます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36545-96の型番3-164-0663のページです。 型番3-164-0663に関する仕様情報を記載しております。
    残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36545-96のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36545-96
    残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36540-33
    DPD法残留塩素測定器
    遊離残留塩素測定用試薬 DPDプラス(OY-WT-11用) 500包入
    残留塩素測定器 中濃度用 本体
    遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ
    メーカーケニスケニス柴田科学ケニス柴田科学アズワン
    通常価格5,1245,46310,924 -8,63313,0006,900 -
    通常出荷日4日目9日目1日目4日目2日目1日目

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト