ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36545-96 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |

【特長】
・残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。
・検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。
・DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。
【商品仕様】
・包装 瓶入
・使用法 検水10mLに約100㎎加える
・タイプ 公定法に準拠した試薬組成を有する標準タイプ
・入数 25g(約250回分)
・測定適合機種 比色板タイプの測定器 デジタル比色計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

佐藤計量器製作所
手持屈折計 佐藤計量器製作所
0通常価格(税別):10,141円~

スリーエムジャパン
漏水検知システム(検知器) WR-NA
0通常価格(税別):57,348円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~