17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

残留塩素チェッカー(水道水用) 3-164-0847

残留塩素チェッカー(水道水用)

通常単価(税別)
15,400
税込単価
16,940
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に測定できる水道水用の残留塩素計です。 ・見やすい9段階バー表示です。防滴設計です(保護...

詳細を確認

    型番:

    3-164-0847
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-164-0847の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-0847
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,400
    ( 16,940 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単に測定できる水道水用の残留塩素計です。
    ・見やすい9段階バー表示です。防滴設計です(保護等級IPX5)。
    ・マグネット付なので、磁石のつく壁面などに貼り付け可能です。
    ・暗い場所でも見やすいバックライト付です。
    【商品仕様】
    ・測定方式 ガルバニ式
    ・測定範囲 0.00~0.80㎎/L
    ・測定対象 水道水(目安:pH7.3±0.2 水温20℃±5℃)
    ・表示方法 9段階バー表示LCD
    ・センサ耐用回数 5000回
    ・電源 単4アルカリ電池×1
    ・大きさ 36×236×22㎜ 約82g
    ・JANコード:4904785650602

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    残留塩素チェッカー(水道水用)の型番3-164-0847のページです。 型番3-164-0847に関する仕様情報を記載しております。
    残留塩素チェッカー(水道水用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    残留塩素チェッカー(水道水用)
    水道水残留塩素チェッカー
    ポケット残留塩素計
    [防水型] 残留塩素計
    残留塩素測定器 中濃度用 本体
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
    メーカーケニスタニタアズワンエスコ柴田科学アズワン
    通常価格15,40012,717157,83939,36413,00053,943 -
    通常出荷日4日目8日目1日目1日目2日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト