17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AQ-201用粉体試薬 残留塩素DPD法 残留塩素DPD法(500回分)8054-503

通常単価(税別)
6,596
税込単価
7,256
通常出荷日:4日目

【特長】・フィールドでの使用に最適なコンパクトサイズの水質計です。・検水を用いたゼロ点校正のみですぐ測...

詳細を確認

    型番:

    3-164-0680
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-164-0680の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-0680
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,596
    ( 7,256 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィールドでの使用に最適なコンパクトサイズの水質計です。
    ・検水を用いたゼロ点校正のみですぐ測定
    【商品仕様】
    ・JANコード:4589988652730

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AQ-201用粉体試薬 残留塩素DPD法 残留塩素DPD法(500回分)8054-503の型番3-164-0680のページです。 型番3-164-0680に関する仕様情報を記載しております。
    AQ-201用粉体試薬 残留塩素DPD法 残留塩素DPD法(500回分)8054-503のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AQ-201用粉体試薬 残留塩素DPD法 残留塩素DPD法(500回分)8054-503
    DPD法残留塩素測定器
    残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36545-96
    残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36540-33
    遊離残留塩素測定用試薬 DPDプラス(OY-WT-11用) 500包入
    ポケット残留塩素計
    メーカーケニス柴田科学ケニスケニスケニスアズワン
    通常価格6,59610,924 -5,1245,4638,633157,839
    通常出荷日4日目1日目4日目9日目4日目1日目

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト