ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:1 日目
【特長】・筒内に水を満たし、土中に埋め込み土壌の乾湿状態を測定します。 ・メー...
型番:
【特長】・筒内に水を満たし、土中に埋め込み土壌の乾湿状態を測定します。 ・メーター部分は見易い角度に向きを変えることができます。【商品仕様】・測定深度 最大20㎝ ・目盛 0~2.6pF ・水柱 0~370㎜
パーツクリーナー MPCL840
スーパーツール
ポータブル門型クレーン(伸縮型)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
テンションメーター(pFメーター) DM…
通常価格(税別):14,800円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード