17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山中式土壌硬度計 標準型

通常単価(税別)
65,960
税込単価
72,556
通常出荷日:4日目

【特長】・土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。・土...

詳細を確認

    型番:

    3-154-0914
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-154-0914の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-154-0914
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,960
    ( 72,556 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。
    ・土壌硬度計の定番モデル
    【商品仕様】
    ・硬度指数目盛 0~40㎜ 1㎜目盛 遊動指標 測定圧縮長用強度換算表付
    ・支持力目盛 0~∞㎏/㎝2 ばね強度8㎏
    ・大きさ 50φ×230㎜ 650g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    山中式土壌硬度計 標準型の型番3-154-0914のページです。 型番3-154-0914に関する仕様情報を記載しております。
    山中式土壌硬度計 標準型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    山中式土壌硬度計 標準型
    果実硬度計
    標準土色帖
    外部式フィルタ
    土壌ふるい
    土壌ダイレクトECテスター
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格65,96060,14027,64523,280 -59,17023,280
    通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目〜7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト