17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準土色帖

通常単価(税別)
27,645
税込単価
30,410
通常出荷日:4日目

【特長】・土壌色測定に使用するカラーチャートです。色票はJIS採用の修正マンセル表色体系にもとづいて系...

詳細を確認

    型番:

    3-318-0950
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-318-0950の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0950
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,645
    ( 30,410 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土壌色測定に使用するカラーチャートです。色票はJIS採用の修正マンセル表色体系にもとづいて系統的に配列されています。
    ・〔商品構成〕①土色チャート(B6版 12枚 23色相) ②色票(有彩色389色 朽彩色17色) ③台紙 ④バインダ ⑤解説 ⑥土壌調査用チャート ⑦比色用マスク(白・黒) ⑧グレースケール ⑨耐用度判定用色片
    【商品仕様】
    ・大きさ B6版
    ・チャート 12枚23色相

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    標準土色帖の型番3-318-0950のページです。 型番3-318-0950に関する仕様情報を記載しております。
    標準土色帖のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準土色帖
    山中式土壌硬度計 標準型
    アニマルマーカー FG2200R
    ゲルパンチャー
    分子構造模型
    果実硬度計
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格27,64565,96010,99350,4408,50060,140
    通常出荷日4日目4日目6日目9日目4日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト