17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

植物培地(粉末)

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:4日目

【特長】・植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 ・10...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※実際の商品は写真と異なる場合があります。 ●※ショ糖・IAA・カイネチン・寒天は含んでいません。

    型番:

    3-155-0570
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-155-0570の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-155-0570
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,800
    ( 14,080 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。
    ・10Lの培地が作製可能です。
    ・植物培地を即座に準備
    【商品仕様】
    ・培地名 ムラシゲ・スクーグ植物培地※

    ご注意

    • ●※実際の商品は写真と異なる場合があります。 ●※ショ糖・IAA・カイネチン・寒天は含んでいません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    植物培地(粉末)の型番3-155-0570のページです。 型番3-155-0570に関する仕様情報を記載しております。
    植物培地(粉末)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    植物培地(粉末)
    噴霧器 容量 0.4L~17L
    噴霧器 容量 5L
    メーカーケニスアズワンアズワン
    通常価格12,8001,910 -47,784
    通常出荷日4日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラントボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト