17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージースペクトロメーター

通常単価(税別)
155,979
税込単価
171,577
通常出荷日:お見積り

【特長】・光源の波長分布とPPFD(光合成光量子束密度)、照度、波長分布、演色評価の測定が1台で行える...

詳細を確認

    型番:

    3-312-0553
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      注文停止中
      3-312-0553
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      155,979
      ( 171,577 )
      お見積り

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・光源の波長分布とPPFD(光合成光量子束密度)、照度、波長分布、演色評価の測定が1台で行えるスペクトロメーターです。
      ・高精度センサを搭載した日本製で、本体は防滴構造です。そのため人工気象器内の測定も可能です。
      ・PCとUSB接続して様々なデータを簡単に測定・出力できます。タブレットPCと接続することでポータブル使用も可能です。
      ・植物用光源のPPFD測定や食品用光源の評価に最適です。
      ・光量子計、分光器、色彩照度計がひとつに
      【商品仕様】
      ・波長測定範囲 340~780nm
      ・PPF測定範囲 0~2500μmol/㎡/s
      ・照度測定範囲 0~15万Lx
      ・測定項目 スペクトル相対光強度分布、CIE1931色度座標、色温度、演色評価、照度、PPDF(光合成光量子束密度)
      ・データ形式 CSV形式 PNG画像形式
      ・インターフェース USB(ケーブル長1.5m)
      ・対応OS Windows7/8.1/10
      ・電源 USB給電
      ・大きさ 65×125×30㎜ 約290g

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      イージースペクトロメーターの型番3-312-0553のページです。 型番3-312-0553に関する仕様情報を記載しております。
      イージースペクトロメーターのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      イージースペクトロメーター
      フラットリングLED照明
      日機 LEDスポットライト(防塵防水型)
      LEDフラットライト
      高エネルギー用ピンホール
      周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H
      メーカーケニスアズワン日機アズワンアズワン東京硝子器械
      通常価格155,97918,012 -24,496 -51,27912,000 -462,777 -
      通常出荷日お見積り19日目10日目〜在庫品1日目8日目〜6日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト