17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土壌ふるい【6個入り】

通常単価(税別)
59,170
税込単価
65,087
通常出荷日:7日目

【特長】・フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです・網は薬品などによる腐食がおきにくいステンレス製です

詳細を確認

型番:

3-136-0716
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

3-136-0716の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
サイズ
Ф150×60mm
材質
ステンレス製
品番
150S
仕様
ふるいの目:6種(4・2・1・0.5・0.25・0.125mm)
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-136-0716

材質

品番

最小発注数量
ステンレス製
150S
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,170
( 65,087 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです
・網は薬品などによる腐食がおきにくいステンレス製です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土壌ふるいの型番3-136-0716のページです。 型番3-136-0716に関する仕様情報を記載しております。
土壌ふるいのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土壌ふるい
ドイツ型コン虫標本箱
大型捕虫網
ハサミNO.25マッチュー持針器 160mm
果実硬度計
解剖はさみセット
メーカーケニスケニスケニスアズワンケニスケニス
通常価格59,17023,867 -28,496 -15,01060,14021,185
通常出荷日7日目16日目16日目8日目4日目〜4日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品動物実験用道具その他関連用品動物実験用道具
サイズФ150×60mm--全長(mm):160170×40×35mm全長:140mm
仕様ふるいの目:6種(4・2・1・0.5・0.25・0.125mm)蓋:凹凸型グラスロッド 4本継 全長:約360mm(柄)---

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました