17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

引抜式柄付捕虫網 S-4

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:4日目

【特長】・柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができま...

詳細を確認

    型番:

    3-151-0210
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-151-0210の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-151-0210
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,500
    ( 18,150 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
    ・コンパクトに折り畳むことができます
    【商品仕様】
    ・種類 絹網 36㎝φ
    ・継数 4本継
    ・材質 アルミ
    ・全長 150㎝
    ・縮長 45㎝

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    引抜式柄付捕虫網 S-4の型番3-151-0210のページです。 型番3-151-0210に関する仕様情報を記載しております。
    引抜式柄付捕虫網 S-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    引抜式柄付捕虫網 S-4
    引抜式柄付捕虫網 S-5
    引抜式捕虫網セット
    柄付小型プランクトンネット HP
    柄付小型プランクトンネット PN
    大型捕虫網
    メーカーケニスケニスアズワンケニスケニスケニス
    通常価格16,50020,75216,50018,26619,77128,496 -
    通常出荷日4日目16日目35日目4日目4日目16日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト