17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーポンプ 9000FB

通常単価(税別)
8,924
税込単価
9,816
通常出荷日:4日目

吐出口の数を選べる【商品仕様】・吐出量 約0.5~2.5L/分※吐出口1ヵ所あたり ・吐出口 4個 ・...

詳細を確認

    型番:

    3-152-0655
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-152-0655の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-152-0655
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,924
    ( 9,816 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    吐出口の数を選べる
    【商品仕様】
    ・吐出量 約0.5~2.5L/分※吐出口1ヵ所あたり
    ・吐出口 4個
    ・吐出口径 5㎜φ(エアーホース用)
    ・適用水槽 水深50㎝以下 幅120㎝以下
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・消費電力 8/7W
    ・大きさ 150×110×250㎜ 1.3㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアーポンプ 9000FBの型番3-152-0655のページです。 型番3-152-0655に関する仕様情報を記載しております。
    エアーポンプ 9000FBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーポンプ 9000FB
    アニマルマーカー FG2200R
    分子構造模型
    果実硬度計
    採土器
    引抜式捕虫網セット
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格8,92410,9938,50060,140199,05616,500
    通常出荷日4日目6日目4日目4日目〜7日目35日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト