ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン ステンレスタンク 容量 約60L~約200L |
|
柴田科学 ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) |
【特長】
・池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。
・水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。
・〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
・水中の微生物を簡単に採集
【商品仕様】
・網目 約0.11×0.11㎜

ケニス
アクリル水槽
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):362円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円