17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柄付小型プランクトンネット HP

通常単価(税別)
18,266
税込単価
20,093
通常出荷日:4日目

【特長】・岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。・柄付きで使いやすい【商品仕様】・材質 金属...

詳細を確認

    型番:

    3-151-0680
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-151-0680の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-151-0680
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,266
    ( 20,093 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。
    ・柄付きで使いやすい
    【商品仕様】
    ・材質 金属活栓付 テトロン製
    ・メッシュ 100
    ・網 直径20㎝φ 深さ32㎝
    ・柄 伸縮式 長さ90~160㎝ スチール製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    柄付小型プランクトンネット HPの型番3-151-0680のページです。 型番3-151-0680に関する仕様情報を記載しております。
    柄付小型プランクトンネット HPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柄付小型プランクトンネット HP
    柄付小型プランクトンネット PN
    引抜式柄付捕虫網 S-5
    引抜式柄付捕虫網 S-4
    直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ
    分子構造模型 有機セット KI-C
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格18,26619,77120,75216,50044,90011,500
    通常出荷日4日目4日目16日目4日目10日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト