17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水網 MA(5本組)【5個入り】

通常単価(税別)
13,386
税込単価
14,725
通常出荷日:4日目

【特長】・網には破れ防止のカバーが付いています。 ・柄は使いやすい伸縮式です。・破れ防止のカバー付【商...

詳細を確認

    型番:

    3-151-0245
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-151-0245の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-151-0245
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,386
    ( 14,725 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・網には破れ防止のカバーが付いています。
    ・柄は使いやすい伸縮式です。
    ・破れ防止のカバー付
    【商品仕様】
    ・形状 丸 直径36㎝ 深さ22㎝
    ・網目 2㎜ 全周カバー付
    ・柄 伸縮長90~160㎝

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水網 MA(5本組)の型番3-151-0245のページです。 型番3-151-0245に関する仕様情報を記載しております。
    水網 MA(5本組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水網 MA(5本組)
    引抜式柄付捕虫網 S-5
    解剖はさみ D-10K(10本)
    解剖はさみ E-10K(10本)
    ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm
    引抜式捕虫網セット
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格13,38620,75231,04025,22014,82016,500
    通常出荷日4日目16日目4日目6日目1日目35日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト