ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有...
型番:
3個入り
【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。 ・1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。・色で個体・群を識別・管理【商品仕様】・タイプ 細字タイプ ・色 オレンジ ・入数 10mL 3本入
エスコ
断熱粘着テープ(エアロテープ)
ニチバン
バッグシーリングテープ専用テープ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
アニマルマーカー FG2200D
通常価格(税別):10,993円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード