17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アニマルマーカー FG2200G【3個入り】

通常単価(税別)
10,993
税込単価
12,092
通常出荷日:6日目

【特長】・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。 ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいま...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※本製品は毛染めによる標識のため黒毛の動物には適しません。

    型番:

    3-319-0455
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    3-319-0455の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-319-0455
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,993
    ( 12,092 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
    ・実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。
    ・1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
    ・色で個体・群を識別・管理
    【商品仕様】
    ・タイプ 細字タイプ
    ・色 緑
    ・入数 10mL 3本入

    ご注意

    • ●※本製品は毛染めによる標識のため黒毛の動物には適しません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アニマルマーカー FG2200Gの型番3-319-0455のページです。 型番3-319-0455に関する仕様情報を記載しております。
    アニマルマーカー FG2200Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アニマルマーカー FG2200G
    アニマルマーカー FG2200R
    アニマルマーカー FG2200K
    アニマルマーカー FG2200D
    アニマルマーカー FG2200B
    小解剖セット 6点セット
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格10,99310,99310,99310,99310,99322,515
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト