17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーザブルケージ

通常単価(税別)
18,23619,400
税込単価
20,06021,340
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊ポリエステル製の滅菌済みディスポーザブルケージです。衛生的な飼育が可能なうえ、洗浄の手間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ケージ
  • 備考
    ケージ本体(滅菌済)
  • 内容量
    40個

ご注意

  • 金網や床敷きは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

品番

内容量

最小発注数量
250×185×130mm
CT-M
40個
1個
200×130×110mm
CT-S
40個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,400
( 21,340 )
7日目
18,236
( 20,060 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ポリエステル製の滅菌済みディスポーザブルケージです。衛生的な飼育が可能なうえ、洗浄の手間も省けます
・燃焼時に有害なガスが発生しないので、床敷きを入れたまま焼却することが可能です
・ディスポなので衛生的

ご注意

  • 金網や床敷きは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポーザブルケージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーザブルケージ
飼育ケース グラステラリウム
人工海水 MARINE ART Hi
アクリル水槽 PWシリーズ
ハサミ小反セン刀両鋭 金冠 No.16
ハサミ小直剪刀両鋭 120mm No.15
メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,236-10,45027,48417,860 -4,0103,900
通常出荷日7日目9日目10日目1日目1日目1日目
商品タイプケージ水槽用品水槽用品水槽用品動物実験用道具動物実験用道具
備考ケージ本体(滅菌済)-----
内容量40個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト