17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飼育ケージ

通常単価(税別)
16,975
税込単価
18,673
通常出荷日:7日目

【特長】・マウス・ラットの飼育に最適。本体材質:ポリカーボネート大きさ(mm):270×440×187

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-319-0080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-319-0080の仕様・寸法情報

商品タイプ
ケージ
サイズ
270×440×187mm
材質
TPX
付属品
給水瓶(No.7 300mL 1本)
品番
KN-601-T
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-319-0080

材質

品番

最小発注数量
TPX
KN-601-T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,975
( 18,673 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウス・ラットの飼育に最適。
本体材質:ポリカーボネート
大きさ(mm):270×440×187

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飼育ケージの型番3-319-0080のページです。 型番3-319-0080に関する仕様情報を記載しております。
飼育ケージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飼育ケージ
マウス代謝ケージ
ハサミ小反セン刀両鋭 金冠 No.16
ハサミ小直剪刀両鋭 120mm No.15
飼育ケース グラステラリウム
人工海水 MARINE ART Hi
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格16,97565,5594,0103,90010,45027,484
通常出荷日7日目10日目1日目1日目9日目10日目
商品タイプケージケージ動物実験用道具動物実験用道具水槽用品水槽用品
サイズ270×440×187mm130×115×270(320)(mm)全長(mm):115全長(mm):120--
付属品給水瓶(No.7 300mL 1本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト