17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

解剖はさみ E-10K(10本)【10個入り】

通常単価(税別)
25,220
税込単価
27,742
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・全長 110㎜ ・形状 眼科直型 ネジ止式 ・材質 ステンレス(SUS420)

詳細を確認

    型番:

    3-154-0267
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-154-0267の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-154-0267
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,220
    ( 27,742 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全長 110㎜
    ・形状 眼科直型 ネジ止式
    ・材質 ステンレス(SUS420)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    解剖はさみ E-10K(10本)の型番3-154-0267のページです。 型番3-154-0267に関する仕様情報を記載しております。
    解剖はさみ E-10K(10本)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    解剖はさみ E-10K(10本)
    解剖はさみ D-10K(10本)
    解剖はさみセット
    ハマーHSO001-10 動物実験用10点セット
    疑似血液 PB-10シリーズ
    アニマルマーカー FG2200K
    メーカーケニスケニスケニス三商アズワンケニス
    通常価格25,22031,04021,185144,63099,00010,993
    通常出荷日6日目4日目4日目2日目15日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト