17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カミソリ 両刃 3-155-518【240個入り】

通常単価(税別)
23,025
税込単価
25,328
通常出荷日:4日目

【特長】・鋭い切れ味のカミソリです。解剖など様々な用途に使用できます。・プラチナ強化刃先で鋭い切れ味【...

詳細を確認

    型番:

    3-155-0518
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (240個入り)

    3-155-0518の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-155-0518
    最小発注数量
    1パック

    240個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,025
    ( 25,328 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鋭い切れ味のカミソリです。解剖など様々な用途に使用できます。
    ・プラチナ強化刃先で鋭い切れ味
    【商品仕様】
    ・厚さ 0.1㎜
    ・大きさ 42.7×22.0㎜
    ・材質 ステンレス
    ・入数 240枚(24箱)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カミソリ 両刃 3-155-518の型番3-155-0518のページです。 型番3-155-0518に関する仕様情報を記載しております。
    カミソリ 両刃 3-155-518のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カミソリ 両刃 3-155-518
    アニマルマーカー FG2200R
    分子構造模型
    果実硬度計
    採土器
    引抜式捕虫網セット
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格23,02510,9938,50060,140199,05616,500
    通常出荷日4日目6日目4日目4日目〜7日目35日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト