ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    クロール試験紙 測定範囲 25~200ppm【300個入り】

    通常単価(税別)
    3,204
    税込単価
    3,524
    通常出荷日:4日目

    【特長】・次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)水溶液の残留塩素濃度を測定する試験紙です。 ・次亜塩素酸ナ...

    詳細を確認

    型番:

    3-315-0231
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (300個入り)

    3-315-0231の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-315-0231
    最小発注数量
    1パック

    300個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,204
    ( 3,524 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)水溶液の残留塩素濃度を測定する試験紙です。
    ・次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受けアルカリ性を示すことから、水溶液のpHを測定することで次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を求めます。
    ・残留塩素濃度の測定に
    【商品仕様】
    ・測定範囲 25~200ppm
    ・大きさ 7×40㎜
    ・入数 300枚/箱

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クロール試験紙 測定範囲 25~200ppmの型番3-315-0231のページです。 型番3-315-0231に関する仕様情報を記載しております。
    クロール試験紙 測定範囲 25~200ppmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クロール試験紙 測定範囲 25~200ppm
    クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)
    PH試験紙
    メンブレンフィルター 直径 25~90mm
    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-25
    ビバスピン500 PES 10K 25入
    メーカーケニスアドバンテック東洋GEヘルスケア・ジャパンアドバンテック東洋ケニスザルトリウス
    通常価格3,2043,9722,550 -11,558 -22,23818,600
    通常出荷日4日目2日目〜2日目〜2日目〜8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト