ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水分検出試験紙(WATESMO)

水分検出試験紙(WATESMO) 3-138-0064
通常単価(税別)
9,600
税込単価
10,560
通常出荷日:4日目

【特長】・ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンな...

詳細を確認

型番:

3-138-0064
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-138-0064の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
pH測定領域
2~10
仕様
10mm×5m巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-138-0064
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,600
( 10,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。
・水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。
・本試験紙で定量測定はできません。
【商品仕様】
・大きさ 10㎜×5m巻
・測定可能pH値 pH1~12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水分検出試験紙(WATESMO)の型番3-138-0064のページです。 型番3-138-0064に関する仕様情報を記載しております。
水分検出試験紙(WATESMO)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水分検出試験紙(WATESMO)
水分検出試験紙 5m
オイル試験紙
オイル試験紙
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅
メーカーケニス東京硝子器械アズワン東京硝子器械ケニスケニス
通常価格9,6009,60010,30011,00011,6409,700
通常出荷日4日目6日目1日目10日目6日目6日目
商品タイプ試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙
pH測定領域2~101~102~101~122~72~6
仕様10mm×5m巻-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト