17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8【300個入り】

通常単価(税別)
3,560
税込単価
3,916
通常出荷日:4日目

【特長】・ケース入りの取り扱いがしやすいpH試験紙です。・扱いやすいプラケース入り【商品仕様】・測定範...

詳細を確認

    型番:

    3-360-0746
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (300個入り)

    3-360-0746の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-360-0746
    最小発注数量
    1パック

    300個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,560
    ( 3,916 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケース入りの取り扱いがしやすいpH試験紙です。
    ・扱いやすいプラケース入り
    【商品仕様】
    ・測定範囲 pH6.2~7.8
    ・大きさ 7×40㎜
    ・入数 300枚 50枚ごと包装

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8の型番3-360-0746のページです。 型番3-360-0746に関する仕様情報を記載しております。
    pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8
    PH試験紙(PH1~11)
    アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプ
    pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルー
    pH試験紙 ツーバンド
    pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペア
    メーカーケニス横浜油脂工業三商ケニス東京硝子器械アズワン
    通常価格3,5604,1663,6713,0755,200 -944
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目6日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト