17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NMR用溶媒重水化合物 ジクロロメタン-D2 重水素化率>99.8%

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-127-0362

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ケニス 分離・分析・濾過 NMR用溶媒重水化合物 ジクロロメタン-D2 重水素化率>99.8%。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
0.75×10
詳細タイプ
溶媒
重水素化率
>99.8%
容器
アンプル
備考
content:10.2g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト