ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)【2個入り】

通常単価(税別)
19,600
税込単価
21,560
通常出荷日:4日目

【特長】・2~3㎜粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着...

詳細を確認

型番:

3-315-0343
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3-315-0343の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-315-0343
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~3㎜粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。
・電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。
・有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
・水分の除去に
【商品仕様】
・組成 合成ゼオライト
・形状 2~3㎜(淡桃色)
・容量 500g×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)の型番3-315-0343のページです。 型番3-315-0343に関する仕様情報を記載しております。
モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用
無菌ボックス M-20
グローブボックス アクリル M2(パスボックス付)
カマグ ビューイングボックス
グローブボックス アクリル M1
メーカーケニスアズワンコクゴ新光化成カマグ社新光化成
通常価格19,6007,900242,000109,214186,23784,678
通常出荷日4日目1日目15日目35日目1日目35日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト